Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 grau 12033555

EAN
4011334440888
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
37,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    10 dB
  • Durch­gangs­dämp­fung bei 860 MHz
    1 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Durch­gangs­dose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    4 - 862 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.