ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n 1201024

EAN
4250111821087
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
65,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    0,20 W
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    0,30 VA
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    12 - 12 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n

Etagenrufgenerator für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für die Generierung eines Tonrufs zur Rufunterscheidung von Etagen- bzw. Wohnungstür. 4 Ruftöne über DIP-Schalter einstellbar.



Anzahl Module: 3
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Leistungsaufnahme standby: 0,20 W
Leistungsaufnahmen Betrieb: 0,30 VA

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1201024
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.