Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.x polarweiß, samt 11986089

EAN
4011334313779
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
5,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Fassung Typ
    E14
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Aufdruck
    Zentralstück ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.x polarweiß, samt

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11986089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.