Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 grau 11963525

EAN
4011334440925
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
26,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Lautspre­cher­an­schluss
Abmes­sungen
  • Breite
    70 mm
  • Höhe
    70 mm
  • Tiefe
    51 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 grau

Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Steckklemmen (beidseitig).

Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 51 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11963525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.