EAN
4011334367130
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
15,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Breite
    58,10 mm
  • Höhe
    58,10 mm
  • Tiefe
    16 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 58,10 mm
Höhe: 58,10 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11812089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.