EAN
4011334367147
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
16,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Breite
    58,10 mm
  • Höhe
    58,10 mm
  • Tiefe
    16 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 11812045 | Hager Deutschland

    Produktbild 11812045

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 55_01_08_2021 | Hager Deutschland

    55_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend

Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 58,10 mm
Höhe: 58,10 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11812045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.