EAN
4011334221227
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
21,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Breite
    55 mm
  • Höhe
    55 mm
  • Tiefe
    14 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Beschrif­tung
    Mit Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu matt

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 14 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Nein
Beschriftung: Mit Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11811404
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.