Auslauf

TMG-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 10/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 1110891BTC

EAN
3599430017674
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
859,80 €
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio + Video
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Farbe
    Messing
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff Ruftaster
    Edelstahl
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Gehäuse
    55 mm
  • Dicke Putz­aus­gleich
    12 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 - 12 V
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    10
Texte
  • Gehäuse
    Gehäuse UP aus Edelstahl mit Maue­r­an­kern und ausstell­baren Aufla­ge­ble­chen
  • Beschrif­tung
    Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
  • Schutz
    Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Dich­tung
    Mit Fugen­dich­tungs­band

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1110891BTC | Hager Deutschland

    Produktbild 1110891BTC

  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.