Hager

1110891

TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
Best-Nr.
1110891
EAN-Nr.
4250111845335
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
755,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Systemtechnologie
    • systemunabhängig
  • Abmessungen Frontplatte (B x H x T)
    • 230 x 325 x 2 mm
  • Farbe
    • PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
  • Materialstärke Edelstahl
    • 2 mm
  • Putzausgleich
    • 12 mm
  • Für Beschriftungsband
    • 12 mm
  • Abmessungen Namensschild (B x H)
    • 60 x 15 mm
  • Betriebsspannung LED
    • 12 V AC
  • Anzahl der Klingeltasten
    • 10
  • Technische Ausführung
    • 10/2
    • Metall, Edelstahl PVD-beschichtet
    • Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
    • Ruftaster 2-reihig angeordnet
    • Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
    • Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
    • langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
    • Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
    • für senkrechte Montage
    • flächenbündige Namensschilder
    • Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
    • mit Fugendichtungsband
    • Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
    • mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
    • mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

Downloads

  • Produktbild für 1110891

  • Technik-Broschüre

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser (17DE0070_01)

    PDF
    12 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - 1+n Audio

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    156 KB
  • Technischer Anhang - 2Draht

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    737 KB
  • Technischer Anhang - i2-Audio / 6Draht-Video

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    341 KB
  • Handbuch

  • Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    PDF
    14 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

  • Systemtechnologie :systemunabhängig
  • Abmessungen Frontplatte (B x H x T) :230 x 325 x 2 mm
  • Farbe :PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
  • Für Beschriftungsband :12 mm
  • Betriebsspannung LED :12 V AC

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1110891
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.