Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar 1095

EAN
4011334006183
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
53,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 4 Produkte verfügbar
  • Dimmer 4 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 2 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 7 Produkte verfügbar
  • WLAN-Ac­cess-­Point 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 45 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Klar
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Glas
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für Kombi­na­ti­ons­mon­tage
  • Serie
    Serie Glas

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

Abdeckmittelplatte für Kombinationsmontage Unterputz-Installation, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas, klar.

Serie: Serie Glas
Farbe: Klar
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Abmessungen: 71 x 80 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1095
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.