Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß, glänzend 10418989

Das Aufputz-Gehäuse 1-fach S.1 ist eine vielseitige Lösung für Elektroinstallation. Es ermöglicht eine senkrechte als auch waagerechte Montage und bietet Kabeleinführungen oben und unten. Die Einbautiefe beträgt 37 mm und es misst 83 x 83 mm. Dieses halogenfreie Thermolast-Gehäuse ist auch für entflammbare Untergründe geeignet. Die unbehandelte Oberfläche in glänzendem Polarweiß (RAL 9010) und die Schutzart IP20 machen es zu einer sicheren Wahl.
EAN
4011334278948
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B050
Preis
14,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
  • Leitungs­ein­füh­rung 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    83 mm
  • Tiefe
    42 mm
  • Einbau­tiefe
    37 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal, Vertikal
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Zubehör
  • Mit Abdeck­rahmen
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Schlag­fest
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Zur Montage Auf entflamm­barem Unter­grund geeignet, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10418989 | Hager Deutschland

    Produktbild 10418989

  • Broschüre

    Bild Berker Schalterwelten 2018 | Hager Deutschland

    Berker Schalterwelten 2018

    Broschüre de-DE 2016-12-08

    PDF
    4,14 MB
    Bild Von der Manufaktur zur Edition | Hager Deutschland

    Von der Manufaktur zur Edition

    Broschüre de-DE 2018-02-15

    PDF
    2,43 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 036_00064_05_2021 | Hager Deutschland

    036_00064_05_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß, glänzend

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.

Anzahl Module: 0
Zugehörige Serien: Berker S.1
Höhe: 83 mm
Breite: 83 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe: 37 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Montage auf: Aufputz
Oberfläche: Unbehandelt
Mit Abdeckrahmen: Nein
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10418989
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.