EAN
4011334003205
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
Preis
15,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    TAE
Abmes­sungen
  • Breite
    50 mm
  • Höhe
    50 mm
  • Tiefe
    5,20 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Serie 1930, Serie Glas

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1040 | Hager Deutschland

    Produktbild 1040

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild DC23-1018 | Hager Deutschland

    DC23-1018

    Konformitätserklärung International 2023-04-24

    PDF
    254,45 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen ausbrechbar. Für TAE und UAE Überspannungsschutzdosen der Fa. Dehn. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Anschluss-/Steckertyp: TAE
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 5,20 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1040
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.