EAN
4011334377245
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
9,00 €
/ Stück *
Passende Hersteller: VDo-Anschlussdosen Komos Rutenbeck Telena

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
4468
4468
Kabelauslass Er Modul-Einsätze
10,20 €/ Stück

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    58,10 mm
  • Höhe
    58,10 mm
  • Tiefe
    17,40 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Auslass
    Mit einem Auslass unten
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10192045 | Hager Deutschland

    Produktbild 10192045

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass.

Zugehörige Serien: Berker R.1
Berker R.3
Serie R.classic
Breite: 58,10 mm
Höhe: 58,10 mm
Tiefe: 17,40 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10192045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.