Rahmen 5fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 10152359

EAN
4011334413141
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B030
228,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 18 Produkte verfügbar
  • Dimmer 12 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 18 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 51 Produkte verfügbar
  • Zeitschaltuhr 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 201 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Eiche
  • RAL Nummer
    8017
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Eiche, Holz
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    5
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Berker R.1

Ausschreibungstext

Rahmen 5fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend

Abdeckrahmen für senkrechte oder waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Holz und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.

Serie: Berker R.1
Farbe: Eiche
RAL Nummer: 8017
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Eiche
Holz
Abmessungen: 365.20 x 81.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10152359
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.