Rahmen 5fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 10152334

EAN
4011334400103
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B030
Preis
228,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 18 Produkte verfügbar
  • Dimmer 12 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 18 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 51 Produkte verfügbar
  • Zeitschaltuhr 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 201 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Orange
  • RAL Nummer
    2003
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Acryl
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    5
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Berker R.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10152334 | Hager Deutschland

    Produktbild 10152334

  • Produktanhang

    Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

    Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

    Produktanhang de-DE 2007-09-17

    PDF
    91,26 kB
  • Broschüre

    Bild Berker Schalterwelten 2018 | Hager Deutschland

    Berker Schalterwelten 2018

    Broschüre de-DE 2016-12-08

    PDF
    4,14 MB
    Bild Von der Manufaktur zur Edition | Hager Deutschland

    Von der Manufaktur zur Edition

    Broschüre de-DE 2018-02-15

    PDF
    2,43 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Schalterprogramme Designübersicht | Hager Deutschland

    Schalterprogramme Designübersicht

    Bestellhilfe de-DE 2023-09-28

    PDF
    17,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 53_01_08_2021 | Hager Deutschland

    53_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-09-28

    PDF
    295,11 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen 5fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend

Abdeckrahmen für senkrechte oder waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Acryl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.

Serie: Berker R.1
Farbe: Orange
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Acryl
Abmessungen: 365.20 x 81.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10152334
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.