Hager

10142354

Rahmen 4fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend
Best-Nr.
10142354
EAN-Nr.
4011334413134
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B030
Preis
130,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Technische Ausführung
    • 4fach
  • Haupt-Designlinie
    • Berker R.1
  • Farbe
    • eiche
  • Breite
    • 294.2 mm
  • Höhe
    • 81.2 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Farbe
    • Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt
  • Werkstoff
    • Eiche
  • Material / Verarbeitung
    • Holz gebeizt
    • für senkrechte und waagerechte Montage
    • Klemmbefestigung
    • Nicht geeignet für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44.
    • Pflegehinweise im Anhang beachten!
    • Oberflächenmaterial kann sich bei wechselnden Temperaturen und veränderter Luftfeuchtigkeit in seiner Form und bei UV-Lichteinwirkung in seiner Farbgebung verändern.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 10142354

  • Produktbeilagen

  • Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

    PDF
    91 KB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Berker Schalterwelten 2018

    Innovation und Edition (18DE0018)

    PDF
    4 MB
  • Von der Manufaktur zur Edition

    Das Besondere in kleinen Serien (17DE0330)

    PDF
    2 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Systemtext

R.1 Programmbeschreibung Langtext

Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58mm.

Alternativ:
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 

Alternativ:
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 150 Anwendungen.
R.1 Glas Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit 12 mm Ecken-Radius, kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.1 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast gefertigt mit 12 mm Ecken-Radius, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 9005). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.1 Metall Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche Edelstahl oder Aluminium mit 12 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Rahmen 4fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
  • Haupt-Designlinie :Berker R.1
  • Farbe :eiche
  • Breite :294.2 mm
  • Höhe :81.2 mm
  • Schutzart :IP20
  • Farbe :Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt
  • Werkstoff :Eiche

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10142354
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.