Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz 10132084

EAN
4011334392385
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
125,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 7 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 4 Produkte verfügbar
  • Dimmer 7 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 13 Produkte verfügbar
  • WLAN-Ac­cess-­Point 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 78 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz

Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium, halogenfrei.

Serie: Serie R.classic
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Abmessungen: 81.20 x 223.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132084
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.