Rahmen 3fach Serie R.Classic schwarz, glänzend 10132045

EAN
4011334364573
Marke
Berker
VPE
2 Stücke
Preisgruppe
B040
34,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 7 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 4 Produkte verfügbar
  • Dimmer 7 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 13 Produkte verfügbar
  • WLAN-Ac­cess-­Point 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 78 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen 3fach Serie R.Classic schwarz, glänzend

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.

Serie: Serie R.classic
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Abmessungen: 80.70 x 222.70 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.