Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, schwarz 10132016

EAN
4011334392361
Marke
Berker
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
B040
Preis
125,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 7 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 4 Produkte verfügbar
  • Dimmer 7 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 13 Produkte verfügbar
  • WLAN-Ac­cess-­Point 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 75 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Glas
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10132016 | Hager Deutschland

    Produktbild 10132016

  • Produktanhang

    Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

    Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

    Produktanhang de-DE 2007-09-17

    PDF
    91,26 kB
  • Bestellhilfe

    Bild Schalterprogramme Designübersicht | Hager Deutschland

    Schalterprogramme Designübersicht

    Bestellhilfe de-DE 2023-09-28

    PDF
    17,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 53_01_08_2021 | Hager Deutschland

    53_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-09-28

    PDF
    295,11 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, schwarz

Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: gehärtetes Glas, halogenfrei.

Serie: Serie R.classic
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Abmessungen: 81.20 x 223.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.