EMPFEHLUNG
Hager

1000511

ASU-1EL AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Alu STABILA/HAT-402
Best-Nr.
1000511
EAN-Nr.
4250111821179
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
262,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Systemtechnologie
    • 1+n-Audio
  • Farbe
    • Alu/verkehrsweiß matt, Aluminium eloxiert
  • Farbe der Außenstation
    • Alu
  • Farbe des Haustelefons
    • verkehrsweiß
  • Anzahl Innenstationen
    • 1
    • Audio-Außenstation UP STABILA, EV1
    • Audio-Innenstation HAT-402
    • Türlautsprecher ELA-402
    • Netztransformator NTR-812

Ausschreibungstext

ASU-1EL AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Alu STABILA/HAT-402
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und eine potenzialfreie Taste.
  • Systemtechnologie :1+n-Audio
  • Farbe :Alu/verkehrsweiß matt, Aluminium eloxiert
  • Farbe der Außenstation :Alu
  • Farbe des Haustelefons :verkehrsweiß
  • Anzahl Innenstationen :1

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1000511
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.