Ladestationen
Passgenaue Lösungen für jede Anwendung: Mit der Ladestation witty start bietet Hager den perfekten Einstieg in die Elektromobilität im Einfamilienhaus. Für ambitionierte Hausbesitzer empfehlen wir das Hager Energiemanagementsystem flow: Mit Energiespeicher, Energiemanagement Controller und der Ladestation witty solar bietet dieses System in Verbindung mit einer PV-Anlage einen hohen Autarkiegrad. Mit ihrem widerstandsfähigen Gehäuse, leistungsfähiger Technik und RFID-Freischaltung überzeugen die Hager Ladestationen witty share auch im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.
Ladestation witty solar Ladestation witty solar
witty solar ist die intelligente Ladestation für das Elektroauto. Sie sorgt dafür, dass der Ladestrom zum größtmöglichen Anteil aus eigener Stromerzeugung stammt.
Ladestation witty start Ladestation witty start
E-Mobilität muss nicht kompliziert sein. Mit der Ladestation witty start von Hager wird das Aufladen des E-Autos zu Hause denkbar einfach.
Ladestation witty park Ladestation witty park
witty park: die „Lade-Lösung" von Hager für den halb-öffentlichen Bereich.
Ladestation witty share Ladestation witty share
Die Ladestation witty share ermöglicht schnelles und einfaches Laden, ist OCPP-kommunikationsfähig und damit absolut zukunftssicher. Damit ist sie für den öffentlichen Auftritt bestens gerüstet.
Downloads
-
Technische Beilag (single-product)
Technischer Anhang - Ladestation für Elektromobilität
Stand: 01.04.2022
PDF122,71 kB -
Tipps
Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager
Aufbau von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (23DE0023-10)
PDF16,91 MB -
Bestellhilfe
Ladeinfrastruktur mit witty share und Lastmanagement
Bestellhilfe April 2023
PDF3,97 MB -
Broschüre
Ladelösungen für die Elektromobilität
witty Familie (23DE0058)
PDF12,39 MBE-Mobilität nach dem Share-Prinzip
Ladeinfrastruktur mit witty share (23DE0023-01)
PDF14,76 MB