Leitungsführungssysteme
Hager Leitungsführungskanäle sind universell einsetzbar und besonders montagefreundlich konstruiert. Sie erfordern keine Eingriffe in die Bausubstanz und halten damit Arbeitsaufwand sowie Kosten gering.
Leitungsführungssysteme - LF Leitungsführungssysteme - LF
Montage leicht gemacht: zahlreiche konstruktive Vorteile für die einfache, schnelle und sichere Installation.<br/>
Leitungsführungssystem mit Geräteeinbaumöglichkeit Leitungsführungssystem mit Geräteeinbaumöglichkeit
Flexibel und robust: Leitungsführungskanalsystem mit Geräteeinbaumöglichkeit
Deckenanschlussbahnen Deckenanschlussbahnen
Deckenanschlussbahnen lassen sich mithilfe von Deckenabhängern an jeder Raumdecke montieren. Boden und Wände bleiben frei - der vorhandene Raum wird besser genutzt und die Bodenreinigung erleichtert.
Downloads
-
Broschüre
Broschüre de-DE 2023-09-27
PDF6,92 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - tehalit.LFE
Stand: 01.04.2022
PDF151,95 kBTechnischer Anhang - tehalit.LFH | LFWH
Stand: 01.04.2022
PDF129,43 kBTechnischer Anhang - tehalit.LFS
Stand: 01.04.2022
PDF258,74 kBTechnischer Anhang - tehalit.KTS
Stand: 01.04.2022
PDF3,23 MBTechnischer Anhang - tehalit.FWK
Stand: 01.04.2022
PDF1,08 MBTechnischer Anhang - tehalit.FB
Stand: 01.04.2022
PDF127,19 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.RK
Stand: 01.04.2022
PDF102,41 kB -
Technische Broschüre
Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung
Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)PDF57,74 MBEffizient planen - erfolgreich umsetzen
Software für Ausschreibungen und die Planung von Niederspannungsverteilungen (18DE0008)
PDF7,08 MB
Achtung: Frisch gestrichen RAL 9016 ersetzt RAL 9010
Der angenehm kühle Weißton RAL9016 ist perfekt mit modernen Designs von Türen, Fensterrahmen und Wandfarben kombinierbar. Verkehrsweiß passt zu einer zeitgemäßen, hellen Raumgestaltung von Büros und Wohnungen.