Nachrüstfeld, universZ, 1 SDE-Platz IP54, 1 D01-Steuersicherung, 1-polig ZAD310BF9
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
Höhe450 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe120 mm
-
Anzahl der Schienen1
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module12
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Mit DeckelJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAD310BF9
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für ZAD210AP0, ZAD310AP0 - Nachrüstfeld, universZ (DE, Stand: 08.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2015-08-21
PDF988,98 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-10
PDF204,16 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.