Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago tiefschwarz SPWA129005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Geeignet für DurchgangsverdrahtungJa
-
Abgriffe je Phase4
-
Kabelquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypKlemmblock, Wago Winsta
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
-
WerkstoffMetall
-
Eingang5-polig
-
Systemgebundenes SteckverbindersystemJa
-
Anzahl Eingangsstromkreise12
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPWA129005
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für SPWA069005, SPWG069005 - Sammelpunkt Energie (Stand: 04.2015)
Bedienungsanleitung International 2015-04-23
PDF1,28 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.DB-HB
Stand: 01.04.2022
PDF957,94 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen (Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder Doppelboden einsetzbar.
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten.
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Oberfläche: Verzinkt
Eingang: 5-polig
Farbe: Zink
Systemgebundenes Steckverbindersystem: Ja
Abgriffe je Phase: 4
Anschlussquerschnitt Kabel: 2,50 - 2,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Klemmblock
Wago Winsta
Anzahl Eingangsstromkreise: 12
Werkstoff: Metall
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPWA129005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.