Steckmodul 1 polig 25kA Typ 1 für Kombiableiter SPN8xxx Phase SPN080
EAN
3250615660961
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.SPA081
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.SPA081
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Netzform
-
NetzformTT, TN
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643T1, T2
Kapazität
-
Anzahl Module1
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 60 °C
Abmessungen
-
Höhe46,6 mm
-
Breite35,5 mm
-
Tiefe59,4 mm
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteOptisch
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.