Steckdose SCHUKO m. erhöhtem Berührungsschutz R.Classic schwarz matt, lackiert MAN0306424
EAN
4011334564553
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Nennspannung250 V
-
Nennspannung250 - 250 V
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Anzahl Einheiten1
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
GlanzgradMatt, Samt
-
WerkstoffThermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzJa
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
-
AnschlussartMit Steckklemme