Feinsicherungen 6,3x32mm T K 0,5A • L6332TK00-500 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
Bild Logo | Hager Deutschland
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
CDA440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDA440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Preis
120,10 €
/ Stück *
120,10 €
/ Stück *
2
MBS316 - Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 3-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A
MBS316
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
Preis
77,40 €
/ Stück *
77,40 €
/ Stück *
3
MBS116 - Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 1-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A
MBS116
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
Preis
11,60 €
/ Stück *
11,60 €
/ Stück *
4
KDN363F - Phasenschiene / Kammschiene, 3-polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module
KDN363F
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
Preis
13,70 €
/ Stück *
13,70 €
/ Stück *
5
LE18SI - Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A  Typ K02
LE18SI
Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A Typ K02
Preis
164,20 €
/ 100 Stück *
164,20 €
/ 100 Stück *

Feinsicherungen 6,3x32mm Auslösecharakteristik T-träge 0,5A

L6332TK00-500

Feinsicherungen 6,3x32mm Auslösecharakteristik T-träge 0,5A L6332TK00-500

EAN
3250614127939
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    6.3 x 32
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0,50 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,30 W
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L6332TK00-500 | Hager Deutschland

    Produktbild L6332TK00-500

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.