Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V-41A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik KYA06LH2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Reihenklemme Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Kennzeichnungsmaterial 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom41 A
-
Höhe44,55 mm
-
Breite66,40 mm
-
Tiefe8 mm
-
Montage aufDIN Schiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.2 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.2 - 10 mm²
-
FarbeGrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Ausschreibungstext
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 41 A
Höhe: 44,55 mm
Breite: 66,40 mm
Tiefe: 8 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 10 mm²
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA06LH2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.