Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 350x300x160mm FL204B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 5 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckstreifen/-leiste 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe350 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe160 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP66
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Anzahl Reihen2
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AußenbereichJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächeUnbehandelt
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom630 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL204B
-
Montageanleitung
6L488400_6 (Orion Plus)
Montageanleitung International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
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
BIM Revit Objekte
Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP66 - Klasse II - Tiefe 160 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA2,46 MBSerie: Orion Plus. Gehäuse - IP66 - Klasse II - Tiefe 160 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA2,52 MB -
Produktdatenblatt
UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf
Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.
PDF167,16 kB -
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
Konformitätserklärung International 2022-07-06
PDF195,93 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-02-24
PDF818,77 kB
Ausschreibungstext
Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/-3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung, aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.
Höhe: 350 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 160 mm
Schutzart IP: IP66
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL204B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.