Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110 mm vweiß FB6011009016
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endstück 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe61 mm
-
Breite110 mm
-
Länge2000 mm
-
Oberteil Breite110 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5460 - 5460 mm²
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)23
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer9016
-
FarbeVerkehrsweiß
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
KanalverbindungOhne Kupplung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 2
-
Anzahl steckbare Trennwände1
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
-
BodenlochungJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FB6011009016
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016
Bestellhilfe Mai 2020 (20DE0108_01)
PDF626,63 kB -
DXF Dateien
DXF_Datei_fb601100
DXF Dateien International 2023-02-02
DXF367,35 kB -
STEP Dateien
Step Model fb601100
STEP Dateien International 2023-02-02
STP122,79 kB -
Produkt Zeichnung
ProductTechnicalDrawing_fb601100
Produkt Zeichnung International 2023-02-02
PDF67,15 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF38,99 kBEU-Konformitätserklärung FB
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Ausschreibungstext
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit.
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 61 mm
Breite: 110 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 110 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5460 - 5460 mm²
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 23
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Ohne Kupplung
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
Mit Schutzfolie: Nein
Bodenlochung: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FB6011009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.