Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 24 VDC EVN080E
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polart4P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Steuerspannung DC24 - 27 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Versorgungsspannungsart der SteuerungDC
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110V DC1 IEC 60947-480 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220V DC1 IEC 60947-480 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC 60947-480 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230 V AC3 nach IEC 60947-450 A
-
Strombelastbarkeit bei AC350 - 50 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC 60947-480 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC 60947-450 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss10 mm
-
Tiefe114 mm
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom26,80 W
-
Verlustleistung pro Spule1 W
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947-429 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC 60947-450 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947-415,50 kW
-
Nominales Drehmoment des Steuerungs- und Hilfskontaktstromkreises1,20 - 1,20 Nm
-
Nominales Drehmoment des Hauptstromkreises3,30 - 3,30 Nm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschlussart Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
Kontaktart4S
-
Länge des Steuer- und Zusatzanschlusskabels abisolieren10 mm
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl Schließerkontakte4
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EVN080E
-
Handbuch
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
Handbuch de-DE 2021-11-24
PDF28,02 MBBroschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (EN, 2021-11)
Handbuch en-GB 2022-01-05
PDF28,06 MB -
Konformitätserklärung
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kBKonformitätserklärung für Schütze - Thermorelais - Hilfskontakte - Zubehör für industrielle Anwendungen
Konformitätserklärung International 2021-03-01
PDF60,48 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.