Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID ECA300C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: ECA302C
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Adapter für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 8 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
BussystemMODBUS
-
Polart3P+N
-
Nennstrom5 A
-
Maximaler Strom im Messstromkreis6 A
-
Anzahl Module4
-
VerbindungsartModBus RS-485 3 Draht
-
Höhe90 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe60 mm
-
Art des ImpulsgebersOptisch
-
Geeignet fürBezug/Lieferung
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemRJ45
-
Nominales Drehmoment1 - 1 Nm
-
Nominales Drehmoment Digitale Klemme0,50 - 0,50 Nm
-
MesssystemMesswandler
-
MessgeräteartElektronisch
-
Strommessbereich0,01 - 6,0 A
-
Mess Spannungsbereich L-N92 - 276 V
-
Mess Spannungsbereich L-L160 - 480 V
-
Frequenzmessbereich45 - 65 Hz
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung4
-
GenauigkeitsklasseB
-
TarifausführungT1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
-
Ist kalibriertJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsaufnahme VA2 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,60 W
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ECA300C
-
Produktanhang
Modbus table Summary V1 14
Produktanhang International 2022-10-04
PDF836,11 kBModbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kB -
Handbuch
Installer leaflet ECA300C
Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,08 MB -
Technische Broschüre
Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau
Einfach mehr sehen (20DE0045)
PDF1,71 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 38
DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)
PDF1,76 MB -
Produktinformation
Busanschluss für konventionelle Energiezähler:
die KNX-Schnittstelle TXF121 für Energiezählung mit domovea basic (TJA670) und expert (TJA470) (22DE0073)
PDF3,99 MBEnergiezähler
Intelligent zählen, abrechnen, sparen (19DE0225)
PDF4,41 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.