Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach B.IQ klar transparent 75900082
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe144,20 mm
-
Breite151,60 mm
-
TransparentJa
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Status-LED
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75900082
-
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5-fach, klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher.
Höhe: 144,20 mm
Breite: 151,60 mm
Transparent: Ja
Beleuchtung: Beleuchtbar durch Status-LED
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75900082
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.