Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 75441189
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Parallel Betrieb möglichJa
-
Mit Vor-Ort BedienungJa
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
Einbautiefe22,90 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen26 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
MontageartOhne Spreizkrallen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75441189
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF351,14 kBBedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF343,25 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2181,40 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4142,83 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MBApplikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06)
Applikationshandbuch de-DE 2020-06-16
PDF1,21 MBApplikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF827,56 kBApplikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06)
Applikationshandbuch en-GB 2020-06-16
PDF1,17 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF287,12 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF278,03 kB
Ausschreibungstext
Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Parallel Betrieb möglich: Ja
Mit Vor-Ort Bedienung: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe: 22,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 26 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75441189
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.