Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach REG 16 A KNX lichtgrau 75314115
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: TYA604D
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Höhe90 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe65 mm
-
Breite in Teilungseinheiten4
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom16 A
-
Busstromaufnahme im Leerlauf3 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Glühlampenlast 230 V Lampe2300 - 2300 W
-
Ausgangsleistung2300 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75314115
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-25
PDF875,41 kBMontageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11
PDF1,21 MBMontageanleitung en-GB, nl-NL 2021-10-12
PDF842,34 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank 7531411x - Schalt-/Jalousieaktor (V0098)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD493,50 kBKNX Produktdatenbank 7531411x - Schalt-/Jalousieaktor (V0098)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
VD51000,88 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3
Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13
PDF9,57 MBApplikationsbeschreibung ETS für 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Schalt-/Jalousieaktor REG (DE, Vers. 6T8096-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF4,37 MBApplikationsbeschreibung ETS für 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Schalt-/Jalousieaktor REG (EN, Vers. 6T8096-52A)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF4,21 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 - Schaltausgang (DE, Vers. 6T8096-51B)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF9,29 MB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.