Jalousieaktor 4fach REG 24 V DC KNX lichtgrau 75314111
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufDIN Schiene
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
FarbeLichtgrau
-
Nennstrom6 A
-
Max. Schaltstrom6 A
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anzahl Module4
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75314111
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-09-08
PDF808,76 kBMontageanleitung en-GB, nl-NL 2021-10-13
PDF825,30 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank für 7531411x - Jalousieaktor 4fach REG (V0096)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD469,97 kBKNX Produktdatenbank für 7531411x - Jalousieaktor 4fach REG (V0096)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
VD51004,64 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104
Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13
PDF5,71 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75314xx-75318xx-75341104 - Rollladenaktor/Jalousieaktor (DE, Vers. 6T8098-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF2,56 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75314xx-75318xx-75341104 - Rollladenaktor/Jalousieaktor (DE, Vers. 6T8098-51B)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF5,08 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75314xx-75318xx-75341104 - Rollladenaktor/Jalousieaktor (EN, Vers. 6T8098-52A)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF3,25 MB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.