Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 52058989
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Einbautiefe16,50 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
FarbePolarweiß
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Zugehörige SerienBerker S.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 52058989
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12)
Montageanleitung de-DE 2023-01-04
PDF1,27 MBBedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12)
Montageanleitung en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Ausschreibungstext
Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen.
Zugehörige Serien: Berker S.1
Betriebsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 16,50 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 52058989
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.