- HLK-Steuerung - Berker B.3
- HLK-Steuerung - Berker B.7
- HLK-Steuerung - Berker Q.1
- HLK-Steuerung - Berker Q.3
- HLK-Steuerung - Berker Q.7
- HLK-Steuerung - Berker K.1
- HLK-Steuerung - Berker K.5
- HLK-Steuerung - Berker R.1
- HLK-Steuerung - Berker R.3
- HLK-Steuerung - Berker R.8
- 3-Stufenschalter und Zentralstücke
- HLK-Steuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
3-Stufenschalter, mit 0-Stellung, HLK-Regelung 386103
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Montage aufUnterputz
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Schaltart/Variantemit 0-Stellung: 0-1-2-3
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 386103
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Ausschreibungstext
3-Stufenschalter, mit Schraubklemmen, für z.B. Klimaanlagen und Lüfter.
Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Schaltart/Variante: mit 0-Stellung: 0-1-2-3
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 386103
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.