DALI IR Präsenzmelder Hauselektronik polarweiß, matt 170107
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2,50 - 2,50 m
-
Ausführung SensorPräsenzmelder
-
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden7 - 7 m
-
Erfassungswinkel360 - 360
-
Erfassungswinkel einstellbar360 - 360 °
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
WerkstoffThermoplast
-
Max. Reichweite frontal7 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite3,50 m
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Betriebstemperatur-10 - 60 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP41
-
FunktionNur als Einzelgerät einsetzbar
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 170107
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2011-09-07
PDF2,11 MBMontageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-10-04
PDF411,28 kBMontageanleitung en-GB, pl-PL 2011-09-07
PDF2,06 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.