UAE Steckdose, Netzwerkdose, 8-polig geschirmt, Kat.6 AP W.1 grau 14093505
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite500 - 500 MHz
-
Mit KlappdeckelJa
-
Betriebstemperatur-40 - 30 °C
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
FarbeGrau
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
SpannungGeeignet für PoE+
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 14093505
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 140935xx-141035xx - UAE Steckdose 8-polig geschirmt (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Montageanleitung da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Berker W.1
November 2023 (23DE0121)
PDF6,87 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-04
PDF79,70 kBKonformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
UAE Steckdose 8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Kat.6, IP55. Für Stecker RJ45, geeignet für PoE+, mit 2 Leitungseinführungen, mit Geradeauslass, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit LSA+ Klemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss.
Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Montageart: Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit Schneidklemmen
Spannung: Geeignet für PoE+
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14093505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.