Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose W.1 polarweiß 12033562
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz2 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz5 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite4 - 2400 MHz
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufAufputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 12033562
-
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-25
PDF79,73 kBKonformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale und analoge Übertragung, für terrestrischen und SAT-Empfang.
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 4 - 2400 MHz
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 12033562
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.