USB-Lade­steck­dosen
Als Power Deli­very oder mit SCHUKO

Person benutzt ein Smartphone, das an einer Hager-Wandsteckdose neben einer Schreibtischlampe und einem Laptop eingesteckt ist

USB-Laden 
für jede Situa­tion

USB-C mit Power Deli­very

Für extra schnelles Laden

USB-A und -A

maxi­male Leis­tung für zwei USB-A Buchsen

USB-A und -C mit SCHUKO

Für alle Anschlüsse

USB-A und -A mit SCHUKO

Volle Flexi­bi­lität


USB-Lade­steck­dosen 
ohne SCHUKO

USB-C mit Power Deli­very (PD)

  • USB-C Anschluss mit 65 W
  • kein Netz­teil notwendig
  • einfache Nach­rüs­tung (tiefe Schalter-/Abzweig­dose empfohlen)
  • USB-Laden mit 5-20 V
  • geprüfte Sicher­heit: Safety Plus
  • unter­stützte Lade­pro­to­kolle: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
  • passend zu den Berker Desi­gn­li­nien S.1, B.x, Q.x und K.x

Die Berker USB-C Lade­dose bietet Power Deli­very-Laden mit bis zu 65 Watt für Laptops, Tablets, Smart­phones, Drucker, Bild­schirme, Lampen u.v.m. Die Instal­la­tion ist einfach: Sie ersetzt herkömm­liche Steck­dosen und passt perfekt in tehalit Brüs­tungs­ka­näle. Die Lade­steck­dose ist daher ideal für Nach­rüs­tungen und bietet einen platz­spa­rende, kabel­lose und stil­volle Lösung.

Dank Power Deli­very-Stan­dard lädt sie Geräte effi­zient und schont den Akku durch auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Lade­pa­ra­meter. Die Zukunfts­si­cher­heit des USB C-Anschlusses wird durch die EU-Richt­linie 2022/2380 unter­stützt, die USB-C ab 2024 als Stan­dard vorsieht.

Person benutzt ein Smartphone, das an einer Hager-Wandsteckdose neben einer Schreibtischlampe und einem Laptop eingesteckt ist

USB-A und -A

  • kein Netz­teil notwendig
  • einfache Nach­rüs­tung (tiefe Schalter-/Abzweig­dose empfohlen)
  • USB-Laden mit max. 3 A
  • geeignet für USB-Geräte früherer Gene­ra­tionen mit USB-A Anschluss
  • geprüfte Sicher­heit: Safety Plus
  • beson­ders geeignet für Mehr­fach­kom­bi­na­tionen
  • passend zu den Berker Desi­gn­li­nien S.1, B.x, Q.x und K.x

Gut präpa­riert
Schnell instal­liert

Die USB Steck­dose lässt sich einfach nach­rüsten: zum Beispiel überall dort, wo jetzt herkömm­liche 230 V-Steck­dosen sind. So erwei­tern Sie den Strom­kom­fort im Hand­um­drehen. Alles, was Sie dabei berück­sich­tigen sollten, ist die etwas höhere Einbau­tiefe.

1. Einbau­tiefe: 32 mm

Aufgrund der Funk­ti­ons­er­wei­te­rung durch die beiden USB-Ports ist der Unter­putz­ein­satz etwas tiefer (ca. 32 mm), als Sie es von Berker gewohnt sind, entspricht aber den aktu­ellen Anfor­de­rungen der DIN VDE 0620:2021-02.

2. Passende UP-Dose einsetzen

Durch den tieferen Unter­putz­ein­satz empfiehlt es sich, auch eine tiefere Schalter-/Abzweig­dose einzu­setzen, damit Sie genug Verdrah­tungs­raum für die Anschluss­lei­tungen haben.

3. Verdrah­tung mit 1,5 mm²-Leitungen

Das Gerät kann mit 1,5 mm² Leitungen durch­ver­drahtet werden und eine 2,5 mm² Leitung kann ange­schlossen werden.


Stark in der Leis­tung
Schön im Design

Die neue USB-Lade­steck­dose passt zu den Berker Desi­gn­li­nien S.1, B.x, Q.x und K.x.


Schuko-Steckdose mit integrierten USB-Ports an einer dunklen Wand

SCHUKO USB-A und -A

Berker S.1 Polar­weiß

USB-C-Wandsteckdose mit 65W Leistungsausgang, montiert an einer grauen Wand

USB-C 65 W

Berker B.7 Polar­weiß

Moderne Wandsteckdose mit USB-Anschlüssen von Berker auf braunem Hintergrund

SCHUKO USB-A und -C

Berker S.1 Polar­weiß

USB-C 65 W

Berker K.1 Anthrazit

Moderne Wandsteckdose mit integrierten USB-Anschlüssen von Berker an einer grünen Wand

SCHUKO USB-A und -C

Berker B.7 Alumi­nium

Moderne 65W USB-C-Wandladesteckdose auf einer blauen Wand montiert

USB-C 65 W

Berker K.5 Alumi­nium

Moderne, wandmontierte Elektrosteckdose mit integrierten USB-Ports von Berker auf einem gestreiften grauen Hintergrund

SCHUKO USB-A und -C

Berker K.1 Polar­weiß

Weiße wandmontierte USB-C-Steckdose mit einer Leistungsbewertung von 65 W an einer grünen Wand

USB-C 65 W

Berker S.1 Polar­weiß


USB-Lade­steck­dosen 
mit SCHUKO

USB-A und -C

  • 3 Anschlüsse in einem Gerät: 230 V (16 A), USB-A und USB-C
  • USB-A Port: max. 2,4 A Lade­strom
  • USB-C Port: max. 3 A Lade­strom
  • Kein Netz­teil notwendig
  • Bei gleich­zei­tiger Nutzung von A und C: jeweils 1,5 A Lade­strom
  • Einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweig­dose empfohlen)
  • Schnelles USB-Laden mit max. 3 A
  • Perma­nent-Ladung beider Ports
  • Geprüfte Sicher­heit: Safety Plus
  • Passend zu den Berker Desi­gn­li­nien S.1, B.x, Q.x und K.x
Berker K.5 Steckdose SCHUKO mit USB-A und USB-C Ladeports in Alu an einer Betonwand

Die 3-in-1-Steck­dose bietet maxi­malen Lade­kom­fort. Beide USB-Ports laden gleich­zeitig und nicht alter­nie­rend. Das verhin­dert lästige Piep­töne durch Span­nungs­wechsel bei den Endge­räten. So kann z. B. gleich­zeitig eine Tisch­lampe mit SCHUKO Stecker ange­schlossen sein und ein älteres Handy mit USB-A Stecker sowie ein neueres Tablet mit USB-C Stecker geladen werden. USB Typ C ist beson­ders anwen­dungs­freund­lich, da der Stecker – anders als USB-A – beid­seitig einge­steckt werden kann.

Anwendungsbeispiel für die Berker Steckdose mit USB-A und USB-C: Sie versorgt eine Lampe und lädt ein iPhone sowie ein iPad gleichzeitig.

USB-A und -A

  • 3 Anschlüsse in einem Gerät: 230 V (16A) und 2x USB-A
  • kein Netz­teil notwendig
  • einfache Nach­rüs­tung (tiefe Schalter-/Abzweig­dose empfohlen)
  • USB-Laden mit max. 2,4 A
  • Perma­nent-Ladung beider Ports
  • geprüfte Sicher­heit: Safety Plus
  • geeignet für Geräte aus früheren Gene­ra­tionen mit USB-A Anschluss
  • passend zu den Berker Desi­gn­li­nien S.1, B.x, Q.x und K.x

Die SCHUKO Steck­dose mit zwei USB-Lade­buchsen bietet eine effi­zi­ente Lösung für das Laden von Tablets und Smart­phones. Mit einem Gesamt­la­de­strom von 2,4 A können moderne Geräte einfach aufge­laden werden, ohne dass zusätz­liche Adapter benö­tigt werden. Die gleich­mä­ßige Vertei­lung des Lade­stroms bei zwei ange­schlos­senen Geräten verhin­dert poten­ziell störende Geräu­sche. Die Steck­dose kann einfach in beste­henden Instal­la­tionen nach­ge­rüstet werden.

Im Vergleich zu herkömm­li­chen Kombi­na­tionen spart diese Lösung Platz und redu­ziert die Monta­ge­kosten. Sie eignet sich für verschie­dene Umge­bungen wie Haus­halte, Hotels, Büros und öffent­liche Einrich­tungen und bietet eine prak­ti­sche Kombi­na­tion aus modernem Design und Funk­tio­na­lität.



Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen: