Energie
intel­li­gent messen

Neues Ener­gie­zähler-Sorti­ment


Ener­gie­zähler mit allen
gängigen Kommu­ni­ka­ti­ons­schnitt­stellen

Ener­gie­trans­pa­renz in allen Berei­chen wird immer wich­tiger. Voraus­set­zung dafür sind intel­li­gente Ener­gie­zähler, die alle Verbräuche erfassen und wenn nötig weiter­geben. Die neue Ener­gie­zähler-Gene­ra­tion von Hager bietet pass­ge­naue Lösungen für jeden Anwen­dungs­fall – wahl­weise mit Impuls­mes­sung, M-Bus- oder Modbus-Schnitt­stelle und bei Bedarf ist eine Tarif­steue­rung möglich. Ideal für intel­li­gentes Ener­gie­mo­ni­to­ring im Wohn- und Zweckbau.

 

Die High­lights im Über­blick:

 

4-Quadranten-Ener­gie­zähler

 

Anzeige von: 

  • Wirk­leis­tung (kW)
  • Blind­leis­tung (kvarh)
  • Schein­leis­tung (kVA)
  • Span­nung (V)
  • Strom (A)
  • Leis­tungs­faktor
  • Frequenz (Hz)

Nur von Hager: 

  • Direkt­mes­sung bis 125 A (3-phasig)
  • Ener­gie­zähler 3x 80A (1-phasig): Bele­gung von nur einer Busadresse (statt drei)

Schnitt­stellen:

  • Impuls
  • M-Bus
  • Modbus

MID-konform

Genau­ig­keits­klassen

  • Wirk­leis­tung Class B nach EN 50470-1
  • Wirk­leis­tung Class 1 nach IEC 62053-21
  • Wirk­leis­tung Class 1 nach IEC 61557-12
  • Blind­leis­tung Class 2 nach IEC 62053-23

 



Volles Programm für
jeden Einsatz

Die neuen Strom­zähler von Hager bieten Verbrau­chern und Strom­an­bie­tern ein über­sicht­li­ches Sorti­ment mit durch­gän­giger Funk­tio­na­lität. Die Zähler können als Zwei­rich­tungs­zähler für bezo­gene und gelie­ferte Netz­leis­tung einge­setzt werden. Alle neuen Ener­gie­zähler (außer 1-phasig 3x 80 A) sind MID-konform und für Abrech­nungs­zwecke geeignet.

 

   

Schraub­technik 

Schraub­technik

Schraub­technik

RJ45-Steck­technik 

1-phasig
230 V 
direkt bis 40 A 

ECP140D 

ECM140D 

ECR140D 

 
  direkt bis 80 A 

ECP180D 

ECM180D 

ECR180D 

ECA180D 

  direkt 3 x 1 phasig bis 80 A (nicht MID-konform) 

ECP180T 

ECM180T 

ECR180T 

ECA180T 

3-phasig
400 V 
direkt bis 80 A 

ECP380D 

ECM380D 

ECR380D 

ECA380D

  direkt bis 125 A 

ECP310D 

ECM310D 

ECR310D 

ECA310D 

  indi­rekt bis 6.000 A mit /5- oder /1-Wand­ler­ver­hältnis 

ECP300C 

ECM300C 

ECR300C 

ECA300C 


Ener­gie­zähler und Wandler
Die perfekte Kombi­na­tion

Die neuen 3-phasigen Ener­gie­zähler ermög­li­chen erst­mals Direkt­mes­sungen bis 125 A für alle Schnitt­stellen. Das gibt es nur von Hager! Für die indi­rekte Messung bis 6.000 A stehen eben­falls Ener­gie­zähler mit Impuls-, M-Bus- oder Modbus-Schnitt­stelle zur Verfü­gung. Dazu erhalten Sie ein passendes Sorti­ment an Strom­wand­lern, die hohe Primär­ströme (50 – 4.000 A) in Sekun­där­ströme bis max. 5 A umwan­deln und ange­schlos­sene Mess­ge­räte vor Über­strom schützen. Die Strom­wandler können im Verhältnis x/1 A und x/5 A genutzt werden. Dabei sind die maxi­malen Wand­ler­ver­hält­nisse 1.200/1 A und 6.000/5 A nicht zu über­schreiten.

Für alle Kommu­ni­ka­ti­ons­wege offen

Die neuen Ener­gie­zähler kommu­ni­zieren über alle gängigen Schnitt­stellen: je nach Anwen­dung über Impuls­mes­sung, M-Bus (häufig im Wohnbau) oder Modbus (über­wie­gend im Zweckbau). Zusätz­lich steht als Anbau­gerät die KNX-Schnitt­stelle TXF121 in einer PLE zur Verfü­gung. Modbus­ge­räte sind wahl­weise mit Schraub­technik oder mit prak­ti­scher Plug-and-play-Steck­technik ausge­stattet. Bei Letz­terer garan­tiert ein verpo­lungs­si­cherer RJ45-Stecker den fehler­freien Anschluss sowie die einfache Anbin­dung an den Ener­gie­mo­ni­to­ring-Server agardio.manager.

ISO 50001 – die Ener­gie­ma­nage­ment-Norm

Immer mehr Unter­nehmen streben eine Zerti­fi­zie­rung nach der inter­na­tio­nalen Ener­gie­ma­nage­ment-Norm ISO 50001 an. Durch struk­tu­riertes Ener­gie­ma­nage­ment fließt nicht nur weniger Strom ins Unter­nehmen, weil der Primär­ener­gie­ver­brauch gesenkt wird. Es fließt auch mehr Geld zurück, weil ein Groß­teil der EEG-Umlage erstattet wird: pro kWh derzeit rund 7 Euro-Cent. Das kann sich bei größeren Unter­nehmen oder Liegen­schaften auf einige zehn­tau­send Euro im Jahr summieren. Mit den neuen Ener­gie­zäh­lern von Hager schöpfen Sie diese Kosten­vor­teile konse­quent aus. Und sparen auf der ganzen Strom­linie!


Mehr Infor­ma­tionen zum Ener­gie­zähler

  • Produktinformation Hager - Energiezähler

    Intel­li­gent zählen, abrechnen, sparen 
    19DE0225
    pdf1,56 MB
  • Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

    Einfach mehr sehen
    20DE0045
    pdf1,7 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden