Kabel­ma­nage­ment

BKE-AZ

Hager Kabelmanagement BKE-AZ Blick - Innenansicht Komplettschrank geschlossener Zustand

Kabel­ma­nage­ment BKE-AZ
für 3-Punkt Zähler­plätze

Damit die Ener­gie­wende gelingt, müssen die Weichen richtig gestellt werden – von analoger auf digi­tale Zähl- und Mess­technik. Nicht nur im Neubau, vor allem im Bestandsbau. Mit dem neuen Kabel­ma­nage­ment-System von Hager meis­tern Versor­gungs­netz­be­treiber den Anschluss an die Zukunft. Es ist perfekt auf den Adapter BKE-AZ von Hager abge­stimmt und ermög­licht den nach­träg­li­chen Einbau von intel­li­genten Mess­sys­temen schnell und einfach auch in beste­henden 3-Punkt-Zähler­plätzen.

Mit dem Mess­system von morgen
in den Bestands­bauten von heute

Ab 2017 schreibt der Gesetz­geber den schritt­weisen Austausch von analogen auf digi­tale Strom­zähler vor. Das Gesetz zur Digi­ta­li­sie­rung der Ener­gie­wende (GDEW) sieht darüber hinaus die stufen­weise Einfüh­rung intel­li­genter Mess­sys­teme (iMsys) für viele Haus­halte vor. Dabei werden intel­li­gente Strom­zähler (eHZ oder 3.HZ) mit je einer Kommu­ni­ka­ti­ons­ein­heit (Smart Meter Gateway) und verschie­denen Zusatz­mo­dulen verknüpft. Das Gateway leitet alle Mess­daten über einen Admi­nis­trator an Netz­be­treiber oder Ener­gie­lie­fe­ranten weiter und verschlüs­selt sie kunden­si­cher. Das Smart Meter Gateway wird zunächst für Groß­ver­brau­cher ab 10.000 kWh/​Jahr verbind­lich, später auch für Privat­haus­halte ab 6.000 kWh Jahres­ver­brauch sowie alle EEG- und KWK-Anlagen mit Leis­tungen über 7 kW.

 

  1. Kabel­ma­nage­ment
  2. LMN-Modul
  3. Smart Meter Gateway SMG
  4. eHZ
Hager Kabelmanagement BKE-AZ Illustration Einbau LMN, SMG, eHZ - Innenansicht Zählerschrank


Kabel­ma­nage­ment
für ein aufge­räumtes Leitungs­bild im Zähler­schrank

Im Neubau ist die inte­grierte Befes­ti­gungs- und Kontak­tier­ein­rich­tung BKE-I das Mittel der Wahl für intel­li­gente Strom­zähler. Im Bestandsbau lassen sich alte Dreh- und Wech­sel­strom­an­lagen ganz einfach mit dem Adapter BKE-AZ auf moderne BKE-Technik umrüsten und durch eHZ Zähler austau­schen. Damit die Verka­be­lung aller neuen Smart Meter-Kompo­nenten ebenso leicht von der Hand geht, wurde das neue Kabel­ma­nage­ment-System KaMa perfekt auf den BKE-AZ Adapter abge­stimmt – in Form, Farbe und Technik. Selbst die Schutzart bleibt erhalten.

Hager Kabelmanagement BKE-AZ Blick auf Verdrahtung - Innenansicht Komplettschrank
Hager Kabelmanagement BKE-AZ Blick - Innenansicht Komplettschrank geschlossener Zustand


Die Vorteile
im Über­blick

  • Kabel­ma­nage­ment-System für 3-Punkt-Zähler­plätze nach DIN 43870 und DIN VDE 0603
  • Perfekt abge­stimmt auf Adapter BKE-AZ: Schutzart bleibt erhalten
  • Schnelle und saubere Verdrah­tung aller Funk­ti­ons­räume (OAR, UAR, RfZ) vor der Zähler­trag­platte
  • Einfache Verbin­dung mehrerer BKE-AZ
  • Modu­larer Aufbau: Zähler und Mess­system sind getrennt
  • Plom­bierbar
  • Erhält­lich in zwei Längen: 450 mm und 750 mm für 1- und 2-stöckige Zähler­plätze
  • Zwei Breite: 30 mm und 60 mm
Das Hager Kabelmanagement ist in verschiedenen Größen erhältlich


Einfach montiert
in vier Schritten

Die Verdrah­tung der neuen Mess­system-Kompo­nenten ist aufgrund der Beschaf­fen­heit von 3-Punkt-Zähler­plätzen kompli­ziert, da Zähler­felder im Bestand oft nicht nach vorne abnehmbar sind. Eine Verdrah­tung hinter der Zähler­trag­platte ist hingegen nur schwer und zeit­auf­wendig zu leisten. Das neue Kabel­ma­nage­ment-System bringt Ordnung ins Leitungs­ge­wirr, indem es eine durch­dachte Infra­struktur schafft.

Das Kabelmanagementsystem wird mit dem Schrankgehäuse verschraubt

Kabel­kanal einbauen

Verschrauben Sie die Unter­teile mit dem Schrank­ge­häuse. Die Abstands­maße sind exakt auf den aktu­ellen Hager Zähler­schrank abge­stimmt. Mit sepa­raten S- oder U-Klam­mern passt das System aber auch auf ältere Zähler­schränke von Hager und anderen Anbie­tern. Die Kabel­ka­näle lassen sich jeder­zeit einfach wieder lösen, z. B. um Nach­rüs­tungen durch­zu­führen.

Integration aller Komponenten für das intelligente Messsystem

Mess­system inte­grieren

Alle Kompo­nenten für das intel­li­gente Mess­system kommen im Raum für Zusatz­an­wen­dungen (RfZ) unter, der bis zu 15 Platz­ein­heiten fasst. Die Span­nung kann - gezählt oder unge­zählt - direkt aus der BKE-AZ-Trag­platte abge­griffen werden, ohne den unteren Anschluss­raum zu öffnen.

Verlegung der Leitungen

Leitungen verlegen

Die neuen Kabel­ka­näle bieten je nach Breite ausrei­chend Raum für alle erfor­der­li­chen Strom- und Netz­werk­kabel. Rast­nasen in der Mitte und an den Seiten sorgen für eine saubere Leitungs­füh­rung, seit­liche Ausspa­rungen dienen der Abzwei­gung in angren­zende BKE-AZ-Räume.

Nach erfolgter Verdrahtung wird der Kabelkanal mit dem Oberteil verschlossen

Kabel­ka­näle verschließen

Nach erfolgter Verdrah­tung verschließen Sie die Kabel­ka­näle einfach mit dem Ober­teil und plom­bieren Sie bei Bedarf gegen unbe­fugten Zugriff. Das sorgt für hohe Sicher­heit und ein rundum sauberes Erschei­nungs­bild im Zähler­schrank.

von


Nutzen Sie das
Moder­ni­sie­rungs­po­ten­zial

Für Ener­gie­ver­sorger und Netz­be­treiber (VNB), für Elek­tro­planer und Elek­tro­in­stal­la­teure, aber auch für Haus­be­sitzer und Wohn­bau­ge­sell­schaften bietet das neue Kabel­ma­nage­ment-System die Möglich­keit, große Geschäfts­po­ten­ziale zu erschließen. Sei es, um Ihre Kunden indi­vi­du­el­lere Strom­ta­rife anzu­bieten oder den Wert älterer Immo­bi­lien nach­haltig zu stei­gern.


Weitere Infor­ma­tionen

  • Die Tech­nik­zen­tra­le

    Das Herz des Hauses

    20DE0070_03
    pdf28,21 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden