Video-Verstärker

2Draht System­er­wei­te­rung

ELCOM Video-Verstärker Typ RED711Y - Bannerbild mit Frontansicht

Video-Verstärker für 2Draht Türkom­mu­ni­ka­tion
Gleicht Dämp­fungs­ver­luste aus

Wissen, wer vor der Tür steht – das geht nur durch gute Video­über­tra­gung. Bei der 2Draht Türkom­mu­ni­ka­tion werden die Video­si­gnale hoch­fre­quent über die Buslei­tung an die Video-Innen­sta­tion über­tragen. Je länger die Leitung zwischen Außen- und Innen­sta­tion ist und je mehr Vide­o­ver­teiler zwischen­ge­schaltet sind, desto stärker wird das Video­si­gnal gedämpft. Der neue 2Draht Video-Verstärker gleicht diese Dämp­fungs­ver­luste wieder aus. Damit am Ende der Leitung ein scharfes Bild steht – und Haus­be­wohner immer genau sehen, wer gerade klin­gelt. 

 


Leis­tungs­ver­luste um +20 dB ausglei­chen

Die Dämp­fung des Video­si­gnals je Zweig darf 40 dB (20 dB bei YR-Buslei­tungen) nicht über­schreiten. Als Faust­regel müssen Sie etwa 2 dB Dämp­fung pro 10 m Leitung einkal­ku­lieren. Bei Stern- und Stich­in­stal­la­tionen werden zusätz­lich Video-Verteiler oder -Abzweiger einge­setzt, die weitere Signal­ver­luste bewirken. Auch unsau­bere Klemm­stellen können den Über­gangs­wi­der­stand erhöhen und das Video­si­gnal dämpfen. Der neue Video-Verstärker gleicht diese Verluste zuver­lässig aus, indem er das Video­si­gnal um bis zu 20 dB kompen­siert. Dadurch kann die Leitungs­länge zwischen Strang­ver­sor­gung und letzter Innen­sta­tion von 150 m auf 250 m erwei­tert werden oder es können mehr Video-Verteiler oder Video-Abzweiger zwischen­ge­schaltet werden.


Reihen­ein­bau­gerät oder Unter­putz­gerät
Flexi­bler Einbau in zwei Vari­anten

Der neue Video-Verstärker steht Ihnen wahl­weise als Reihen­ein­bau­gerät für die Tech­nik­zen­trale (RED711Y) oder als Unter­putz­gerät für die Montage in der Unter­putz­dose (RED721Y) zur Verfü­gung. Letz­tere empfiehlt sich als platz­spa­rende Alter­na­tive, um Video-Innen­sta­tionen an entle­genen Berei­chen, z. B. im Garten­haus, „scharf zu stellen“. Die Buslei­tungen werden verpo­lungs­si­cher per quick­con­nect Steck­technik ange­schlossen. Neben Neuan­lagen eignet sich der neue Video-Verstärker auch für die Moder­ni­sie­rung beste­hender Türsprech­an­lagen, sofern die Buslei­tungen nicht zu alt sind.
Wich­tiger Hinweis: Nach dem ersten Verstärker muss zwin­gend die Zusatz­spei­sung S/S an den Innen­sta­tionen genutzt werden.

 

Frontansicht ELCOM Video-Verstärker Typ RED711Y

Video-Verstärker, Reihen­ein­bau­gerät RED711Y

 System­tech­no­logie

 2Draht

 Buslei­tungen

 J-Y(ST)Y, A-2Y(L)2Y, CAT oder YR

 Verstär­kung des
 Video­si­gnals

 + 20 dB

 Erwei­te­rung der
 Leitungs­länge zur Innen­sta­tion

 bis zu 100 m

 Leitungs­länge zur
 Innen­sta­tion

 max. 250 m

 Monta­geart

 Reihen­ein­bau­gerät für DIN-Schiene

 Platz­be­darf

 4 TE (Teilungs­ein­heiten)

 Betriebs­tem­pe­ratur

 –5 bis +45 °C

 Leis­tungs­auf­nahme

  <840mW (Standby: <288mW)

Frontansicht ELCOM Video-Verstärker Typ RED721Y UP-Variante

Video-Verstärker, UP-Gerät RED721Y

 System­tech­no­logie

 2Draht

 Buslei­tungen

 J-Y(ST)Y, A-2Y(L)2Y, CAT oder YR

 Verstär­kung des
 Video­si­gnals

 + 20 dB

 Erwei­te­rung der
Leitungs­länge zur Innen­sta­tion

 bis zu 100 m

 Leitungs­länge zur
 Innen­sta­tion

 max. 250 m

 Monta­geart

 UP-Gerät für Unter­putz­dose

 Abmes­sung

  B x H x T: 53 x 47,5 x 30 (mm)

 Betriebs­tem­pe­ratur

 –5 bis +45 °C

Leis­tungs­auf­nahme

 <840mW (Standby: <288mW)


Mehr Infor­ma­tionen zum 2Draht Video-Verstärker

  • Produktinformation Elcom - Mehr Möglichkeiten:

    ELCOM 2Draht System­er­wei­te­rung
    18DE0131
    pdf766,44 KB
  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser

    17DE0070_01
    pdf12,43 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Semi­nare

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.