2Draht System­er­wei­te­rung

Neben­strang­koppler

Frontansicht Türsprechanlage

Innen­sta­tion parallel nutzen
Komfort von Türsprech­an­lagen stei­gern

In der Türkom­mu­ni­ka­tion gilt: Aller guten Dinge sind zwei. Denn alle Audio-, Video- und Steu­er­be­fehle lassen sich mit nur zwei Drähten über­tragen. Weil das so prak­tisch ist, setzt sich die 2Draht-Technik immer mehr durch. Und auch wir erwei­tern konse­quent unser 2Draht-Angebot: Mit dem neuen Neben­strang­koppler RED115Y lassen sich in einem Gebäude jetzt mehr als drei Innen­sta­tionen parallel nutzen. So stei­gern Sie den Komfort von Türsprech­an­lagen in großen Villen oder Wohnungen – und die Benutzer sparen in mittel­großen Gebäuden über 50 Prozent ihrer Inves­ti­ti­ons­kosten. Perfekt für Neubau oder Moder­ni­sie­rung!


Neben­strang­koppler oder
Strang­koppler?

Der beste­hende Elcom-Strang­koppler RED111Y kann viel: neben Türöffnen auch Licht­schalten, komplexe Back­bone-Struk­turen bespielen und drei Gesprächs­wege in Gang halten. Doch das ist für mittel­große Gebäude oft zu viel und daher nicht kosten­ef­fi­zient. Deshalb konzen­triert sich der neue Neben­strang­koppler RED115Y auf das Wesent­liche: die Türkom­mu­ni­ka­tion. Mit dem neuen Neben­strang­koppler lassen sich nahezu die glei­chen Komfortsze­na­rien wie mit dem klas­si­schen Strang­koppler anlegen – und das zur Hälfte oder sogar zu einem Drittel der Kosten. Eine echte Win-win-Inves­ti­tion!


Kosten redu­zieren
Neben­strang­koppler + Span­nungs­ver­sor­gung im Paket

Den neuen Neben­strang­koppler RED115Y erhalten Sie zusammen mit der erfor­der­li­chen Span­nungs­ver­sor­gung RED012Y im prak­ti­schen Paket REK350Y. Die Reihen­ein­bau­ge­räte kommen platz­spa­rend auf der DIN-Schiene in der Tech­nik­zen­trale unter und lassen sich dank verpo­lungs­si­cherer 2Draht-Technik schnell und einfach überall anschließen. Perfekt für Neubau und Moder­ni­sie­rung.
Wich­tiger Hinweis: RED111Y und REK350Y (RED012Y + RED115Y) dürfen nicht in einer Instal­la­tion gemischt werden!

 

Frontansicht Nebenstrangkoppler Typ RED115Y zur Erweiterung von 2Draht Türsprechanlagen

Neben­strang­koppler RED115Y

 System­tech­no­logie  2Draht
 Innen­sta­tionen pro Koppler  max. 32
 Innen­sta­tionen im Paral­lel­be­trieb pro Koppler  3
 Innen­sta­tionen im Paral­lel­be­trieb pro Anlage  24 (8 x 3)
 Koppler je Anlage  max. 8
 Innen­sta­tionen je Anlage  max. 256 (32 x 8)

Leitungs­länge

 max. 200 m (von der Außen­sta­tion bis zur letzten Innen­sta­tion)
Video­si­gnaldämp­fung
 max. 40 dB (von der Außen­sta­tion bis zur letzten Innen­sta­tion)
 Erfor­der­liche Span­nungs­ver­sor­gung  RED012Y
 Paket RED115Y + RED012Y  REK350Y
 Erfor­der­liche Bus-Span­nungs­ver­sor­gung für den Hauptstrang  RED011Y (unbe­dingt erfor­der­lich!)
 Monta­geart  DIN-Schiene (Reihen­ein­bau­gerät)
 Platz­be­darf  4 TE (Teilungs­ein­heiten)
 Funk­ti­ons­re­duk­tion ggü. Strang­koppler RED111Y*
  • kein inte­grierter Verstärker
  • keine inte­grierten Relais
  • keine Back­bone-Struktur

Frontansicht Spannungsversorgung Typ RED012Y für Nebenstrangkoppler

Span­nungs­ver­sor­gung RED012Y

Monta­geart  DIN-Schiene (REG)
 Platz­be­darf  6 TE
 Leis­tungs­auf­nahme  ≈ 4,1 W
 Ausgangs­span­nung  22/26 V DC



Einfach kombi­nieren
und konfi­gu­rieren

Illustration Integration Nebenstrangkoppler in Audio-, Video-Türsprechanlage


Welche Gerä­te­kom­bi­na­tion
passt zu welchem Gebäu­detyp?

Mit neuen 2Draht-Kompo­nenten erwei­tern wir perma­nent Ihre Möglich­keiten. Unsere Auswahl­hilfe gibt Ihnen einen schnellen Über­blick, welche Gerä­te­kom­bi­na­tion sich für welchen Gebäu­detyp am besten eignet.

 

Einfamilienhaus
Villa
Zweckbau

  • 01 Beispiel: Einfa­mi­li­en­haus

  • 02 Beispiel: Villa

  • 03 Beispiel: Zweckbau/​Wohn­an­lage


Mehr Infor­ma­tionen zur 2Draht-Technik

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser

    17DE0070_01
    pdf12,43 MB
  • El­com 2Draht Bus­sys­tem Sys­tem­hand­buch

    Türkom­mu­ni­ka­tion - 2Draht Bussystem

    17DE0337
    pdf14,39 MB
  • Produktinformation Elcom - Mehr Möglichkeiten:

    ELCOM 2Draht System­er­wei­te­rung
    18DE0131
    pdf766,44 KB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Semi­nare

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.