LED-Steck­dose
mit Klapp­de­cken

Steck­dose SCHUKO®

SCHUKO Steckdose Farbe grün mit Klappdeckel und LED-Signallicht - Bannerbild mit Frontansicht

Steck­dose Schuko®
mit LED-Signal­licht

Wenn Strom lebens­wichtig wird, muss man wissen, wo er fließen kann. Die Steck­dose-SCHUKO® mit LED-Signal­licht zeigt es an. Auch dann, wenn der Klapp­de­ckel geschlossen ist: Dazu dient die Funk­ti­ons­linse in der Öffnung. So sieht die Ärztin im OP, der Pfleger auf der Inten­siv­sta­tion oder der Notfall­me­di­ziner in der Ambu­lanz sofort, welche Leitungen Span­nung führen, und kann wich­tige medi­zi­ni­sche Geräte ohne Versor­gungs­un­ter­bre­chung anschließen. Die Spezi­al­steck­dose erfüllt die Sicher­heits­norm VDE 0100-710 für medi­zi­nisch genutzte Bereiche – und erwei­tert die Möglich­keiten im Projekt­ge­schäft. 

Berker SCHUKO Steckdose grün - Installationsbeispiel Nr. 2 in medizinischem Behandlungsraum

Einsatz­be­reiche
nach DIN VDE 0100-710:

  • Kran­ken­häuser
  • Privat­kli­niken
  • Arzt- und Zahn­arzt­praxen
  • medi­zi­ni­sche Versor­gungs­zen­tren, z. B. Pfle­ge­heime
  • zweck­be­stimmte medi­zi­nisch genutzte Räume in Arbeits­stätten
  • sowie weitere in der Norm defi­nierte Einsatz­be­reiche
Berker SCHUKO Steckdose Farbe grün - Installationsbeispiel Nr. 1 in Klinikgang

Tech­ni­sche Merk­male

  • Steck­dose-SCHUKO®
  • Funk­ti­ons­licht zur Anzeige der Span­nungs­ver­sor­gung
  • Kontroll-LED mit weißer, ange­nehmer Farb­tem­pe­ratur (4.000 K)
  • Inte­grierte Schein­span­nungs­si­cher­heit: kein Leuchten ohne Strom möglich
  • Klapp­de­ckel mit Sicht­öff­nung und Linse
  • Erhöhter Berüh­rungs­schutz nach VDE 0620-1
  • Nenn­span­nung: 250 V
  • Nenn­strom: 16 A
Frontansicht Berker SCHUKO Steckdose grün mit Klappdeckel und LED-Signallicht

Starke Farben
Klare Formen

Auch wenn die Funk­tion im Vorder­grund steht, muss das Design nicht das Nach­sehen haben. Die Spezi­al­steck­dosen in den Linien Berker Q.1, Q.3 sowie K.1, K.5 sind nun auch mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz erhält­lich – je nachdem, ob Ihre Kunden die quadra­ti­sche oder recht­eckige Form, weiche Konturen oder klare Kanten bevor­zugen. Künftig werden auch die Desi­gn­li­nien S und B als Hospi­tal­steck­dose verfügbar sein. Die Signal­farben sind, mit Ausnahme von Rot, verschie­denen Funk­ti­ons­be­rei­chen zuge­ordnet: Grün für Sicher­heits­strom­ver­sor­gung (SV), Orange für zusätz­liche Sicher­heits­strom­ver­sor­gung (ZSV). Sie sorgen dafür, dass der Notfall­be­trieb auch bei Strom­aus­fall weiter­geht.

 

Frontansicht bunte SCHUKO Steckdosen Berker Linie S.1, B.3 und B.7

Berker S.1, B.3, B.7

  • Grün glän­zend
  • Orange glän­zend
  • Rot glän­zend
  • Außen­maße 1fach: 80,5 x 80,5 mm
Frontansicht bunte SCHUKO Steckdosen Berker Linie Q.1 und Q.3

Berker Q.1, Q.3

  • Grün matt
  • Orange matt
  • Rot matt
  • Außen­maße 1fach: 80,5 x 80,5 mm
Frontansicht bunte Steckdosen Berker Linie K.1 und K.5

Berker K.1, K.5

  • Grün glän­zend
  • Orange glän­zend
  • Rot glän­zend
  • Außen­maße 1fach: 87 x 80,5 mm

Weitere Infos finden Sie hier

  • Produktinformation Berker - Auf der sicheren Seite:

    Berker LED-Steck­dose mit Klapp­de­ckel nach DIN 0100-710
    18DE0135
    pdf148,88 KB
  • Berker Schalterwelten 2018

    Inno­va­tion und Edition

    18DE0018
    pdf4,16 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte

Jetzt abon­nieren