Kabel­kanal
in graphit­schwarz

tehalit.BR65

In Kinos, Theatern, Tunneln und ähnlich dunklen Umgebungen garantiert der schwarze tehalit.BR65 eine unauffällige Kabelführung.

Kaum auffallen?
Oder beein­dru­cken?
Der tehalit.BR65 kann beides!

Je nach Einsatzort erfüllt der graphit­schwarze Kabel­kanal unter­schied­liche Ansprüche. Er kann für eine der Umge­bung ange­passte und unauf­fäl­lige Leitungs­füh­rung sorgen.

Beispiele sind:

 

  • dunkle Räume wie Kinos, Theater, Musik­clubs
  • Museen oder histo­ri­sche Gebäude

Ein Brüs­tungs­kanal im Farbton RAL 9011 kann aber auch als Gestal­tungs­ele­ment dienen. Wohn­be­reiche sowie desi­gnori­en­tierte Firmen- und Geschäfts­räume erhalten durch die Kabel­füh­rung zusätz­liche opti­sche Akzente.

In Kinos, Theatern, Tunneln und ähnlich dunklen Umgebungen garantiert der schwarze tehalit.BR65 eine unauffällige Kabelführung.


Kabel­kanal in 4 Größen -
mit einem einheit­li­chen Ober­teil

Die Kanal­un­ter­teile des tehalit.BR65 stehen auch in graphit­schwarz in 4 verschie­denen Breiten zur Verfü­gung:

  • 100 mm
  • 130 mm
  • 170 mm
  • 210 mm

Für alle Unter­teile gibt es ein einheit­li­ches, 80 mm breites Ober­teil und passende Rahmen­blenden. Der Vorteil: Beim Einbau von Stan­dard­ge­räten sind keine zusätz­li­chen Gerä­te­blenden nötig.



Passendes Zubehör
Eben­falls in graphit­schwarz

Eine Viel­zahl von Zube­hör­teilen verein­facht die Montage des neuen tehalit.BR65. Für den Farbton RAL 9011 sind unter anderem erhält­lich:

  • Außen­ecken
  • Innen­ecken
  • Flach­winkel
  • Endstücke
  • T-Stücke
  • Schnitt­ka­schie­rungen für alle Kanal­größen

Weitere Infor­ma­tionen

  • News 01/2018

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    17DE0300
    pdf10,15 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden