PoE Switch

Multi­me­dia­technik in der Tech­nik­zen­trale

Der PoE Switch bietet 8 Anschlüsse für netzwerkfähige Geräte – 6 davon auf der Vorderseite, 2 auf der Unterseite.

Verteilen und versorgen
Netz­werk Switch für die Hutschiene

Der PoE Switch TN530 erleich­tert die Verwen­dung IP-fähiger Endge­räte in der Tech­nik­zen­trale. Er versorgt die Geräte mittels Power over Ethernet (PoE) mit Span­nung und verteilt die Daten. Kabel­ge­wirr oder impro­vi­sierte Instal­la­ti­ons­lö­sungen gehören der Vergan­gen­heit an.

Unser PoE Switch wird auf der Hutschiene aufge­rastet und bietet Anschlüsse für bis zu acht Endge­räte. Zur Verfü­gung stehen

  • 4x PoE-Ports
  • 4x Gbit/s-Ports

6 dieser 8 Anschlüsse befinden sich auf der Vorder­seite, 2 auf der Unter­seite des TN530. Drei Status-LEDS zeigen den jewei­ligen Betriebs­zu­stand an.


Für den PoE Switch
Externe Span­nungs­ver­sor­gung

Die Span­nung, die der PoE Switch benö­tigt, liefert ein weiteres kleines Hutschie­nen­gerät. Die Versor­gungs­ein­heit TGF120 wird neben dem Switch plat­ziert und mit ihm verdrahtet.

 

Der PoE Switch muss extern mit Spannung versorgt werden. Die abgebildete Versorgungseinheit wird neben dem Netzwerk Switch auf der Hutschiene aufgerastet und mit ihm verdrahtet.

Tech­ni­sche Infor­ma­tionen
Netz­werk­fä­hige Geräte und Stan­dards

  • Welche Geräte können mit PoE versorgt werden?

    Hager:

    Elcom:

    • IP-Kamera Modul CBM-300
    • IP-Audio Module LBM-300/LBM-310
    • IP-Netz­werk Relais SIP RTD112Y 
  • Welche Stan­dards werden unter­stützt?
    • IEEE 802.3 (Ethernet)
    • IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
    • IEEE 802.3ab
    • IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
    • IEEE 802.3x (Voll Duplex)
    • RoHS-Richt­li­nien der EU 

PoE Switch: Weitere Infor­ma­tionen

  • News 01/2018

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    17DE0300
    pdf10,15 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden