5 Jahre Garantie

auf eHZ-Technik

eHZ-Steckzähler

Die Hager
Garantie-Aktion

Das Zähler­kreuz hat ausge­dient. In Zukunft zählt smarte Zähler­platz­technik mit BKE-I Anschluss­kom­po­nenten für den eHZ-Steck­zähler, auf die wir 5 Jahre Garantie geben.
Damit verschaffen wir Ihnen zusätz­liche Sicher­heit bei VOB Instal­la­tionen.


Die Garantie gilt für alle BKE-I Systeme (eHZ), die im Zeit­raum 01.03.2018 – 28.02.2019 bei einem Groß­händler in Deutsch­land gekauft wurden.

Hager Garantie-Aktion: Gib mir 5

BKE-I Komplettschrank

BKE-I Komplett­schränke

inklu­sive: alle Einbauten ab Werk exklu­sive: nach­träg­lich einge­baute Geräte

BKE-I Komplettfeld

BKE-I Komplett­felder

inklu­sive: alle Einbauten ab Werk exklu­sive: nach­träg­lich einge­baute Geräte

BKE-I Anschlusskassetten

BKE-I Anschluss­kas­setten

BKE-I Anschluss­kas­setten mit Leitungs­quer­schnitt 10 oder 16 mm²



5 gute Gründe
für BKE-I / eHZ-Technik

  • schnell: unter­bre­chungs­freier Zähler­wechsel durch Steck­technik
  • kompakt: Zwei eHZ (statt ein 3-Punkt-Zähler) passen auf ein Zähler­feld – Ihre Kunden sparen Platz
  • modular: inte­grierter Raum für Zusatz­an­wen­dungen, z. B. für Mess­sys­teme nach VDE-AR-N 4101
  • smart: digi­tale Zähler­technik für Smart-Mete­ring und Smart-Grid-Anwen­dungen
  • zukunfts­si­cher: Ihre Kunden sind lang­fristig sicher: kein Umbau, keine Zusatz­kosten


Vorge­hens­weise
im Garan­tie­fall

Bitte senden Sie die Kopie der zuvor ausge­füllten Garan­ti­eur­kunde zusammen mit der Fehler­be­schrei­bung, Fotos und der Rech­nung des Groß­händ­lers an: service.krm@hager.de

oder per Post an:
Hager Vertriebs­ge­sell­schaft mbH & Co. KG
Kunden-Rekla­ma­tions-Manage­ment
Zum Gunter­stal
66440 Blies­kastel

Spätester Umtausch­termin: 29.02.2024

Hager BKE-I Befestigungseinrichtung für Haushaltszähler

Garan­tie­be­stim­mungen

  • Garantiebestimmungen: Aktion 5 Jahre Garantie auf eHZ-Technik

    PDF568,6 KB